The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 510401
    EAN
    4011334030812
    Conditionnement
    1 pièce

    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril. 510401

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WTE5182BG

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.

    510401

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WTF5285BG
    WTF5285BG
    Bouton pour bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTF5285T
    WTF5285T
    Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTF5285WG
    WTF5285WG
    Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, bl pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTF6585W
    WTF6585W
    Capot p. bouton-poussoir / voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Pièces de rechange
    • WDA3481

      Griffe rallonge à enficher, Accessoires

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Puis­sance
    • Lampe à incan­des­cence de puis­sance
      2 - 2 W
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      39 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fonc­tions
    • Utili­sable comme bouton pous­soir
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 510401
    PDF
    Hager Rapport RoHS 510401
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 510401 | Hager Belgique

      Image produit 510401

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 510401 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 510401

      Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity | Hager Belgique

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique