The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 29512089
    EAN
    4011334414575
    Conditionnement
    1 pièce

    Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant 29512089

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WLF6652WG

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant

    29512089

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Plaque de recouvr. 1 poste p. enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, blanc pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
    • 19058006

      Film a. inscrip. du symbole Hommes p. l'éclair. de signal. par LED rond, access.

      0,00 €  / *
    • 19058007

      Film a. inscrip. du symbole Femmes p. l'éclair. de signal. par LED rond, access.

      0,00 €  / *
    • 19058008

      Film, inscrip. du symb. faut. roul. p. l'éclair. de signal. P. LED rond, access.

      0,00 €  / *
    • 19058010

      Film, inscrip. du symb. Ascenseur p. l'éclair. de signal. par LED rond, access.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée
      2 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      50 mm
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      2,50 - 2,50 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fonc­tions
    • Utili­sable comme bouton pous­soir
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 29512089
    PDF
    Hager Rapport RoHS 29512089
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 29512089 | Hager Belgique

      Image produit 29512089

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 29512089 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 29512089

      Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgique

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
      Image Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgique

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      803,39 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique