The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • 2885

Variateur rotatif 1000 W, Commande d'eclairage 2885

EAN
4011334251859
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Fin de commercialisation

Variateur rotatif 1000 W, Commande d'eclairage

2885

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Voir tout (9)
Previous
Previous
11371909
11371909
Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. m.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
11371606
11371606
{}
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
11378989
11378989
Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentio. rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
11378982
11378982
Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif / potentiomètre rotatif, S.1, blanc bril.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
11371404
11371404
{}
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
11376089
11376089
Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., Q.x, bl pol. vel.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires obligatoires

  • 11371909

    Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. m.

    0,00 €  / *
  • 11371606

    {}

    0,00 €  / *
  • 11378989

    Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentio. rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.

    0,00 €  / *
  • 11378982

    Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif / potentiomètre rotatif, S.1, blanc bril.

    0,00 €  / *
  • 11371404

    {}

    0,00 €  / *
  • 11376089

    Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., Q.x, bl pol. vel.

    0,00 €  / *
  • 11376086

    Enjol. p. variat. a. Enjol. rot./potentio. rot., Q.x, anthr. vel., laq.

    0,00 €  / *
  • 11372089

    Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., R.1/R.3, bl pol. bril.

    0,00 €  / *
  • 11372045

    Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif/potentiomètre rotatif, R.1/R.3, noir bril.

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matières
  • Matière
    Métal, PVC
Dimen­sions
  • Diametre de l'axe
    4 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    52 mm
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir/­ro­tatif
Textes
  • Prin­cipe de varia­tion
    Coupure de phase descen­dante
  • Fusible
    Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Avec griffes d'écar­te­ment
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration 2885
PDF
Hager RoHS report 2885
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 2885 | Hager Belgique

    Image produit 2885

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 2885 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit 2885

    Variateur rotatif 1000 W, Commande d'eclairage

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour 2885 - Variateur rotatif 1000 W (EN, 2010-08) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 2885 - Variateur rotatif 1000 W (EN, 2010-08)

    Guide d'installation en-GB 2020-01-01

    PDF
    288,42 kB
    Image Notice d'instruction pour 2885 - Variateur rotatif 1000 W (FR, 2010-08) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 2885 - Variateur rotatif 1000 W (FR, 2010-08)

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    289,97 kB
    Image Notice d'instruction pour 2885 - Variateur rotatif 1000 W (NL, 2010-08) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 2885 - Variateur rotatif 1000 W (NL, 2010-08)

    Guide d'installation nl-NL 2020-01-01

    PDF
    288,43 kB
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    1,03 MB
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique