Touche double a. inscription du symbole "flèches", S.1/B.3/B.7, blanc pol. m. 16441909

EAN
4011334221838
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
503404
503404
Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
Textes
  • Impression
    Avec symbole « Flèches »
  • Mode d'installation
    Fixation de borne
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Related Systems
    Berker S.x/B.x

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation