Enj bt rot int rot st, K.5, alu, alu • 1077710300 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs
              Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formation
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Inter­rup­teurs et prises
            • Berker K.1
            • Commande de stores - Berker K.1
            • 1077710300
            1077710300 - Enj bt rot int rot st, K.5, alu, alu
            1077710300 - Enj bt rot int rot st, K.5, alu, alu

            Enj bt rot int rot st, K.5, alu, alu

            1077710300

            1077710300 - Enj bt rot int rot st, K.5, alu, alu
            1077710300 - Enj bt rot int rot st, K.5, alu, alu
            • Inter­rup­teurs et prises

            Enj bt rot int rot st, K.5, alu, alu 1077710300

            EAN
            4011334507093
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Inter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store 2 produit(s) disponible(s)
            • Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Inter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
            • Pièces de rechange
            • 384103

              Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle, commande de store

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 384203

              Interrupteur rotatif pour store, 2 pôles, commande de store

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 1861

              Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store, Accessoires

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Type d'or­gane de commande
              Rotatif
            Matières
            • Couleur
              Alumi­nium
            • Code RAL
              9006
            • Fini­tion de la surface
              Mat
            • Matière
              Alumi­nium
            • Trai­te­ment
              Anodisé
            Dimen­sions
            • Hauteur
              70 mm
            • Largeur
              55 mm
            • Profon­deur
              20 mm
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis
            Equi­pe­ment
            • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
              Non
            Acces­soires
            • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
              Non
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP44
            • Gammes compa­tibles
              Berker K.x
            Textes

            Documents

            • Image produit

              Image 1077710300 | Hager Belgique

              Image produit 1077710300

            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Belgique

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2021-10-08

              PDF
              224,35 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              503404 - Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
              503404
              Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
            • 2
              303520 - {}
              303520
              {}
            • 3
              384103 - Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle, commande de store
              384103
              Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle, commande de store
            • 4
              384203 - Interrupteur rotatif pour store, 2 pôles, commande de store
              384203
              Interrupteur rotatif pour store, 2 pôles, commande de store
            • 5
              503520 - Poussoir en série pour store, 1 pôle, Commande de stores
              503520
              Poussoir en série pour store, 1 pôle, Commande de stores

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique