EVCS witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TF • XEV653C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • XEV653C

EVCS witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TF

XEV653C

EVCS witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TF XEV653C

EAN
4012740897433
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
5.900,00 €
/ uni. *
5.900,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity 3 productos disponibles
  • Tempo­rizador distribuidor digital 1 productos disponibles
  • Control de carga 2 productos disponibles
  • Acce­so­rios para bate­ría­s/­car­ga­dores 4 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios E-Mo­bi­lity
  • Tempo­rizador distribuidor digital
  • Control de carga
  • Acce­so­rios para bate­ría­s/­car­ga­dores
  • XEVA400

    Kit 20 RFID card User

    209,00 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEVA410

    Kit 3 RFID card Admin

    43,56 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEVA420

    Kit 20 RFID card reader Wifi Hotspot

    209,00 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • EGN100

    Programador multifunción 1 vía con Bluetooth

    253,87 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEV304

    Gestor dinamico monofásico

    175,62 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEV305

    Gestor dinamico trifásico

    197,00 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEVA731

    Cable EVCS M3T2/T2 20A 3P 5m

    295,74 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEVA732

    Cable EVCS M3T2/T2 20A 3P 7,5m

    317,49 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEVA733

    Cable EVCS M3T2/T2 32A 3P 5m

    342,38 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • XEVA734

    Cable EVCS M3T2/T2 32A 3P 7,5m

    386,71 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Potencia
  • Potencia por punto de carga
    22 kW
  • Conec­ti­vidad
    44 - 44 kW
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Power supply
  • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
    3
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    32 A
Conec­ti­vidad
  • Número de puntos de carga
    2
Funciones
  • Con gestión de cargas
    No
Equipo
  • Número de tomas de la carcasa
    2
  • Con inte­rruptor de control de potencia
    No
  • Con libe­ra­ción de emer­gencia en caso de corte de corriente
    Sí
Cone­xión
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Tipo 2
Dimen­siones
  • Altura
    760 mm
  • Anchura
    355 mm
  • Longitud
    765 mm
  • Profun­didad
    202 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Montaje de super­ficie
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP54
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK10
Tensión
  • Tensión nominal
    230 - 400 V
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero inoxi­dable

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

REACH declaration XEV653C (english)
PDF
103,34 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XEV653C | Hager España

    Imagen del producto XEV653C

  • Manual de instalación

    Imagen Installer Leaflet Witty Park | Hager España

    Installer Leaflet Witty Park

    Manual de instalación es-ES 2017-02-06

    PDF
    2,43 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

    PDF
    2,29 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB 2017-02-06 | Hager España

    Manual de instalación en-GB 2017-02-06

    PDF
    2,78 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB 2017-02-06 | Hager España

    Manual de instalación en-GB 2017-02-06

    PDF
    1,47 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB 2017-02-06 | Hager España

    Manual de instalación en-GB 2017-02-06

    PDF
    4,23 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB 2017-06-09 | Hager España

    Manual de instalación en-GB 2017-06-09

    PDF
    1,36 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB 2023-08-31 | Hager España

    Manual de instalación en-GB 2023-08-31

    PDF
    2,34 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES 2017-02-06 | Hager España

    Manual de instalación es-ES 2017-02-06

    PDF
    4,24 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES 2017-02-06 | Hager España

    Manual de instalación es-ES 2017-02-06

    PDF
    2,76 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES 2017-02-06 | Hager España

    Manual de instalación es-ES 2017-02-06

    PDF
    1,47 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES 2017-06-09 | Hager España

    Manual de instalación es-ES 2017-06-09

    PDF
    1,36 MB
  • Técnico: Accesorio del producto

    Imagen Técnico: Accesorio del producto en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12 | Hager España

    Técnico: Accesorio del producto en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

    PDF
    3,64 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto gama witty | Hager España

    Folleto gama witty

    PDF
    8,02 MB
  • Herramienta

    Imagen Herramienta International 2023-10-30 | Hager España

    Herramienta International 2023-10-30

    ZIP
    8,89 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2025-01-20

    PDF
    468,99 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U