The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Insta­la­ción de meca­nismos
    • Meca­nismos Gallery
    • WXF160T
    EAN
    3250617191791
    Cantidad
    10 Piezas
    • Meca­nismos Gallery
    • Meca­nismos ecoli­ne45
    • Ver más

    Gallery Schuko 16A Conexión rápida Aluminio WXF160T

    Precio de venta
    10,33 €
    / uni. *
    10,33 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery Schuko 16A Conexión rápida Aluminio

    WXF160T

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Titanio
    • Código RAL
      9006
    • Acabado de la super­ficie
      Acabado sati­nado
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      SCHUKO
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP21
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF160T
    PDF
    Informe RoHS WXF160T
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXF160T | Hager España

      Imagen del producto WXF160T

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXF160T | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXF160T

      Gallery Schuko 16A Conexión rápida Aluminio

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Certificado de producto

      Imagen Certificado de producto en-GB 2024-03-26 | Hager España

      Certificado de producto en-GB 2024-03-26

      PDF
      264,04 kB
      Imagen VDE_Test_Report | Hager España

      VDE_Test_Report

      Certificado de producto en-GB 2024-03-19

      PDF
      2,29 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      G00A02LAN - Interruptor 45s45 alu
      G00A02LAN
      Interruptor 45s45 alu
      Precio de venta
      19,45 €
      / uni. *
      19,45 €
      / uni. *
    • 2
      G45MSET019016 - Conector HDMI con cable + tapa 45mm blanco
      G45MSET019016
      Conector HDMI con cable + tapa 45mm blanco
      Precio de venta
      42,23 €
      / uni. *
      42,23 €
      / uni. *
    • 3
      G45MM301LAN - Tapa multimedia 45mm type 30 alu
      G45MM301LAN
      Tapa multimedia 45mm type 30 alu
      Precio de venta
      4,01 €
      / uni. *
      4,01 €
      / uni. *
    • 4
      G45DM052LAN - Tapa 2M 2xRJ45 Type 05 alu
      G45DM052LAN
      Tapa 2M 2xRJ45 Type 05 alu
      Precio de venta
      9,45 €
      / uni. *
      9,45 €
      / uni. *
    • 5
      GS10226024 - Toma SCHUKO 45x45 33° verde
      GS10226024
      Toma SCHUKO 45x45 33° verde
      Precio de venta
      11,12 €
      / uni. *
      11,12 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U