![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca VF212PEB
EAN
3250616463608
Cantidad
1 uni.
Grupo
11A
53,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
withpipeinleadSí
Configuración
-
Número de módulos24
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal400V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal63 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje72 mm
-
Profundidad cavidad mural72 mm
-
Profundidad del producto instalado97.5 mm
-
Profundidad interna97.5 mm
-
Altura del producto instalado418 mm
-
Altura de montaje382 mm
-
Anchura del producto instalado382 mm
-
Ancho de las unidades de división12
-
builtinheight382 mm
-
builtinwidth318 mm
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaManecilla
-
Índice de protección con puerta IP40
-
Bloqueable por candadoNo
-
Número de cerraduras de la puerta0
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja2
-
Número de tramos a lo ancho1
-
Número de llaves1
-
Número de perfiles DIN2
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
-
canbeextendedSí
-
hasearthingterminalblockNo
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorSí
Normas
-
Prueba del hilo incandescente650 °C
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK07
-
Índice de protección IPIP40
-
Clase de protecciónClase II
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…40 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador VF212PEB
PDF4 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para VF212PEB
RFA1 MBElementos BIM Revit para VF212PEB
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF259 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF203 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para VF212PEB
PDF441 KBPerfil medioambiental del producto para VF212PEB
PDF302 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VF212PEB
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para VF212PEB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !