The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VF/VS
    • VZ794N
    Cerradura con 2 llaves para las cajas golf series VF y VS. Este accesorio forma parte de la amplia gama de accesorios de las cajas de distribución golf.
    EAN
    3250616656147
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VF/VS

    Cerradura con 2 llaves para cajas golf series VF y VS VZ794N

    Precio de venta
    47,49 €
    / uni. *
    47,49 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cerradura con 2 llaves para cajas golf series VF y VS

    VZ794N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      15 mm
    • Anchura
      160 mm
    • Profun­didad
      100 mm
    Seguridad
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-07-08
    PDF
    302,10 kB
    REACH declaration VZ794N
    PDF
    Informe RoHS VZ794N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ794N | Hager España

      Imagen del producto VZ794N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ794N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ794N

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-10-30

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      72,29 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ621N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS104
      VZ621N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS104
      Precio de venta
      13,19 €
      / uni. *
      13,19 €
      / uni. *
    • 2
      VZ630N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS418
      VZ630N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS418
      Precio de venta
      110,00 €
      / uni. *
      110,00 €
      / uni. *
    • 3
      VZ629N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS318
      VZ629N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS318
      Precio de venta
      82,91 €
      / uni. *
      82,91 €
      / uni. *
    • 4
      VZ607N - Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS118
      VZ607N
      Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS118
      Precio de venta
      37,82 €
      / uni. *
      37,82 €
      / uni. *
    • 5
      VZ628N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS218
      VZ628N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS218
      Precio de venta
      62,74 €
      / uni. *
      62,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U