Portaetiquetas de plástico transparente (5 unidades) VZ787N

EAN
3250616655966
Cantidad
1 uni.
Grupo
11A
Precio de venta
25,57 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    enchufable
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    0.2 mm
  • Profundidad del producto instalado
    0.2 mm
  • Altura del producto instalado
    31 mm
  • Anchura del producto instalado
    450 mm
  • builtinheight
    31 mm
  • builtinwidth
    450 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Transparente
  • Color
    transparente 
  • Material
    Material plástico
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Portaetiquetas de plástico transparente (5 unidades)
Portaetiquetas de plástico transparente (5 unidades)

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.