The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VF/VS
    • VZ842N
    Juego de 10 obturadores de 2,5 módulos para cajas de distribución de la serie golf VF y VS. Fabricado en poliestireno de alta calidad y acabado en en color blanco RAL 9010.Dispone de precortes cada 1/2 módulo, facilitando una instalación versátil. Este accesorio forma parte de la amplia gama de accesorios de las cajas de distribución golf.
    EAN
    3250616656291
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VF/VS

    Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2,5 módulos, precortados a 1/2 módulo VZ842N

    Precio de venta
    11,26 €
    / uni. *
    11,26 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2,5 módulos, precortados a 1/2 módulo

    VZ842N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ842N
    PDF
    Informe RoHS VZ842N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ842N | Hager España

      Imagen del producto VZ842N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ842N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ842N

      Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2,5 módulos, precortados a 1/2 módulo

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ628N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS218
      VZ628N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS218
      Precio de venta
      62,74 €
      / uni. *
      62,74 €
      / uni. *
    • 2
      VZ629N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS318
      VZ629N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS318
      Precio de venta
      82,91 €
      / uni. *
      82,91 €
      / uni. *
    • 3
      VZ621N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS104
      VZ621N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS104
      Precio de venta
      13,19 €
      / uni. *
      13,19 €
      / uni. *
    • 4
      VZ627N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS118
      VZ627N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS118
      Precio de venta
      42,66 €
      / uni. *
      42,66 €
      / uni. *
    • 5
      VZ623N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS112
      VZ623N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS112
      Precio de venta
      34,71 €
      / uni. *
      34,71 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U