The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 63 A
  • cajas golf VF/VS
  • VZ629N
  • Cajas y Arma­rios

Puerta transparente para cajas golf VF/VS318 VZ629N

EAN
3250616655195
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
76,50 €
/ uni. *
76,50 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Puerta transparente para cajas golf VF/VS318

VZ629N

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • VF318TES

    Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta transp., regleta QC y chasis

    229,60 €  / uni.*
  • VS318TES

    Caja de superficie golf serie VS, 3 filas, 54M, puerta transp., regleta QC, chasis

    227,10 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    500 mm
  • Anchura
    388 mm
  • Profun­didad
    16,50 mm
Cubierta, puerta
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    Sí
  • Número de puertas de armario
    1
  • Número de bloqueos
    0
Mate­riales
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Arquitec­tura
  • Posi­ción de la puerta del armario
    Izquierda
Seguridad
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento II
  • Índice de protec­ción IP
    IP40
  • Tipo de cerra­dura
    Cierre a presión
Equipo
  • Número de sección en anchura
    1
  • Número de filas
    3
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje encajable a presión
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ629N
PDF
Hager Informe RoHS VZ629N
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VZ629N | Hager España

    Imagen del producto VZ629N

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ629N | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VZ629N

    Puerta transparente para cajas golf VF/VS318

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

    Manual de instalación International 2020-01-01

    PDF
    175,79 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    VZ842N - Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2,5 módulos, precortados a 1/2 módulo
    VZ842N
    Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2, 5 módulos, precortados a 1/2 módulo
    Precio de venta
    10,40 €
    / uni. *
    10,40 €
    / uni. *
  • 2
    VZ794N - Cerradura 2 llaves cajas golf VF y VS
    VZ794N
    Cerradura 2 llaves cajas golf VF y VS
    Precio de venta
    43,80 €
    / uni. *
    43,80 €
    / uni. *
  • 3
    VZ789N - Tapas de acabado, clase II, para cajas golf serie VS
    VZ789N
    Tapas de acabado, clase II, para cajas golf serie VS
    Precio de venta
    7,70 €
    / uni. *
    7,70 €
    / uni. *
  • 4
    VZ699N - Guía lateral para cables para cajas golf series VF/VS (bolsa 10 unidades)
    VZ699N
    Guía lateral para cables para cajas golf series VF/VS (bolsa 10 unidades)
    Precio de venta
    18,90 €
    / uni. *
    18,90 €
    / uni. *
  • 5
    VZ622N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS108
    VZ622N
    Puerta transparente para cajas golf VF/VS108
    Precio de venta
    21,10 €
    / uni. *
    21,10 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U