Puerta transparente para cajas golf VF/VS218 VZ628N

EAN
3250616655188
Cantidad
1 uni.
Grupo
11A
Precio de venta
52,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    16.5 mm
  • Profundidad interna
    16.5 mm
  • Altura del producto instalado
    375 mm
  • Anchura del producto instalado
    388 mm
  • builtinheight
    375 mm
  • builtinwidth
    388 mm
Puerta, tapa
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Transparente
  • Color
    transparente 
  • Material
    Material plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK07
  • Índice de protección IP
    IP40
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…40 °C
Más descargas

Texto para prescripción

Puerta transparente para cajas golf VF/VS218
Puerta transparente para cajas golf VF/VS218

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.