Caja emp. VF,1F,12M,pta.tran,regl-chasis • VF112TE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado en el siguiente país : Estados Unidos.
×
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Cajas y Arma­rios
            • Cajas de distribución hasta 63 A
            • cajas golf VF/VS
            • VF112TE
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis

            Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis

            VF112TE

            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            Tutorial de instalación cajas golf - serie VF - empotrables en pared convencional
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            Vídeo promocional cajas golf - serie VF-VS - empotrables y de superficie
            VF112TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis
            • Cajas y Arma­rios

            Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta transparente, regleta y chasis VF112TE

            EAN
            3250616463516
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            52,15 €
            / uni. *
            52,15 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

            • 3 productos disponibles
            • Cerra­duras 1 productos disponibles
            • Tapa de cober­tura/banda iden­ti­fi­ca­tiva 2 productos disponibles
            • Obtura­dores 1 productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Cerra­duras
            • Tapa de cober­tura/banda iden­ti­fi­ca­tiva
            • Obtura­dores
            • VZ623N

              Puerta transparente para cajas golf VF/VS112

              30,23 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ794N

              Cerradura con 2 llaves para cajas golf series VFy VS

              43,76 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ787N

              Portaetiquetas de plástico transparente (5 unidades)

              26,46 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ788N

              Etiquetas autoadhesivas de 396 mm (bolsa 10 unidades)

              18,82 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ790N

              Tornillos recambio para caja VF

              11,24 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ842N

              Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2,5 módulos, precortados a 1/2 módulo

              10,15 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ699N

              Guía lateral para cables para cajas golf series VF/VS (bolsa 10 unidades)

              18,11 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ794N

              Cerradura con 2 llaves para cajas golf series VFy VS

              43,76 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ787N

              Portaetiquetas de plástico transparente (5 unidades)

              26,46 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ788N

              Etiquetas autoadhesivas de 396 mm (bolsa 10 unidades)

              18,82 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ842N

              Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2,5 módulos, precortados a 1/2 módulo

              10,15 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Tensión
            • Tensión nominal
              400 - 400 V
            Insta­la­ción, montaje
            • Adecuado para uso en exte­riores
              No
            • Montaje en
              Empo­t­rado
            Corriente eléc­trica
            • Corriente nominal asig­nada
              63 A
            Equipo
            • Número de carriles
              1
            • Número de filas
              1
            • Número de sección en anchura
              1
            • Con cierre
              No
            • Tiene bloque de termi­nales neutro
              No
            • Tiene bloque de termi­nales de cone­xión a tierra
              Sí
            • Tiene placa de montaje
              No
            Capa­cidad
            • Número de módulos
              12
            Funciones
            • Con entradas de conductos
              Sí
            Dimen­siones
            • Altura
              293 mm
            • Anchura
              352 mm
            • Profun­didad
              97,50 mm
            • Altura de la insta­la­ción
              257 mm
            • Anchura de insta­la­ción
              318 mm
            • Profun­didad de montaje
              72 mm
            • Número de unidades de ancho
              12
            Cubierta, puerta
            • Número de puertas de armario
              1
            • Número de bloqueos
              0
            • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
              Sí
            Mate­riales
            • Mate­rial
              Plás­tico
            • Código RAL
              9010
            • Colour
              Blanco puro
            • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
              No
            Seguridad
            • Clase de protec­ción
              Clase de aisla­miento II
            • Resis­tencia al impacto IK
              IK07
            • Índice de protec­ción IP
              IP40
            • Tipo de cerra­dura
              Cierre a presión, Sin bloqueo
            • Ensayo del hilo incan­des­cente
              650 °C

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VF112TE (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VF112TE (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen VF112TE | Hager España

              Imagen del producto VF112TE

            • Manual de instalación

              Imagen Manual de instalación International 2015-07-13 | Hager España

              Manual de instalación International 2015-07-13

              PDF
              4,16 MB
            • Folleto

              Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

              Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

              PDF
              34,54 MB
            • Objetos BIM Revit

              Imagen Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

              Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

              Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

              RFA
              1,37 MB
              Imagen Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

              Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

              Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

              RFA
              1,35 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

              Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

              PDF
              430,70 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              VF104PE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
              VF104PE
              Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
              Precio de venta
              21,01 €
              / uni. *
              21,01 €
              / uni. *
            • 2
              VF104PEB - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, con puerta opaca blanca
              VF104PEB
              Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, con puerta opaca blanca
              Precio de venta
              18,34 €
              / uni. *
              18,34 €
              / uni. *
            • 3
              VF104PEH - Caja emp.golf VF,tabique hueco,1 fila,4M,puerta opaca blanca,regleta y chasis
              VF104PEH
              Caja emp.golf VF, tabique hueco, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
              Precio de venta
              34,41 €
              / uni. *
              34,41 €
              / uni. *
            • 4
              VF104TE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta transparente, regleta y chasis
              VF104TE
              Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 4M, puerta transparente, regleta y chasis
              Precio de venta
              25,15 €
              / uni. *
              25,15 €
              / uni. *
            • 5
              VF108PE - Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 8M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
              VF108PE
              Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 8M, puerta opaca blanca, regleta y chasis
              Precio de venta
              31,26 €
              / uni. *
              31,26 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U