The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VF/VS
    • VF112PE
    Caja de distribución golf de la serie VF de montaje a empotrar con puerta y capacidad de 1 fila y 12 módulos, equipada con regletas de tierra. Base y tapa en material aislante autoextinguible, blanco RAL 9010. Puerta opaca en poliestireno con apertura de 180°, fijación a derecha o izquierda. Corriente nominal hasta 63 A y tensión de aislamiento 400 V AC. Grado de protección IP40 y aislamiento clase II. Gama golf serie VF conforme RoHS y con Certificado AENOR.
    EAN
    3250616463431
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VF/VS

    Caja de empotrar golf serie VF, 1 fila, 12M puerta opaca blanca,regleta y chasis VF112PE

    Precio de venta
    46,60 €
    / uni. *
    46,60 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de empotrar golf serie VF, 1 fila, 12M puerta opaca blanca,regleta y chasis

    VF112PE

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios comunes 1 productos disponibles
    • Tapa de cober­tura/banda iden­ti­fi­ca­tiva 2 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 1 productos disponibles
    • Obtura­dores 1 productos disponibles
    • Cerra­duras 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios comunes
    • Tapa de cober­tura/banda iden­ti­fi­ca­tiva
    • Acce­so­rios de montaje
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Obtura­dores
    • Cerra­duras
    • VZ699N

      Guía lateral para cables para cajas golf series VF/VS (bolsa 10 unidades)

      19,30 €  / uni.*
    • VZ788N

      Etiquetas autoadhesivas de 396 mm (bolsa 10 unidades)

      20,00 €  / uni.*
    • VZ787N

      Portaetiquetas de plástico transparente (5 unidades)

      27,05 €  / uni.*
    • VZ790N

      Tornillos recambio para caja VF

      11,95 €  / uni.*
    • VZ603N

      Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS112

      29,30 €  / uni.*
    • VZ842N

      Bolsa 10 obturadores cajas golf VF/VS, de 2, 5 módulos, precortados a 1/2 módulo

      10,60 €  / uni.*
    • VZ794N

      44,70 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      63 A
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      1
    • Número de filas
      1
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      12
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      293 mm
    • Anchura
      352 mm
    • Profun­didad
      97,50 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      257 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      318 mm
    • Profun­didad del montaje
      72 mm
    • Número de unidades en ancho
      12
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión, Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      650 °C
    • Clase de protec­ción con puerta
      IP40

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VF112PE
    PDF
    Informe RoHS VF112PE
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VF112PE | Hager España

      Imagen del producto VF112PE

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VF112PE | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VF112PE

      Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta opaca blanca, regleta y chasis

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2015-07-13 | Hager España

      Manual de instalación International 2015-07-13

      PDF
      4,16 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,84 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,79 MB
      Imagen Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,54 MB
      Imagen Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf. Caja con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,52 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ629N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS318
      VZ629N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS318
      Precio de venta
      78,05 €
      / uni. *
      78,05 €
      / uni. *
    • 2
      VZ603N - Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS112
      VZ603N
      Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS112
      Precio de venta
      29,30 €
      / uni. *
      29,30 €
      / uni. *
    • 3
      VZ609N - Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS318
      VZ609N
      Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS318
      Precio de venta
      74,45 €
      / uni. *
      74,45 €
      / uni. *
    • 4
      VZ602N - Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS108
      VZ602N
      Puerta opaca blanca para cajas golf VF/VS108
      Precio de venta
      19,50 €
      / uni. *
      19,50 €
      / uni. *
    • 5
      VZ630N - Puerta transparente para cajas golf VF/VS418
      VZ630N
      Puerta transparente para cajas golf VF/VS418
      Precio de venta
      103,55 €
      / uni. *
      103,55 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U