The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VU/VH y VA
    • VA48E
    EAN
    3250616410947
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VU/VH y VA

    Caja de superficie golf serie VA, 4 filas, 48M, sin puerta VA48E

    Precio de venta
    133,96 €
    / uni. *
    133,96 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de superficie golf serie VA, 4 filas, 48M, sin puerta

    VA48E

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Obtura­dores 1 productos disponibles
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 2 productos disponibles
    • Acce­so­rios para termi­nales 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Obtura­dores
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Acce­so­rios para termi­nales
    • P012

      Obturador 12M con precortes cada 1/2M

      8,72 €  / uni.*
    • VA48K

      Puerta transparente color azul para cajas golf VA48E

      101,40 €  / uni.*
    • VA48T

      Puerta opaca blanca para cajas golf VA48E

      74,22 €  / uni.*
    • VZ461

      Soporte con terminales quick connect, para cajas vector VE112-VE318, talla 1

      15,84 €  / uni.*
    • VZ462

      Soporte con terminales quick connect, para cajas vector VE112-VE318, talla 2

      22,70 €  / uni.*
    • VZ463

      Soporte con terminales quick connect, para cajas vector VE112-VE318, talla 3

      28,57 €  / uni.*
    • VZ464

      Soporte con terminales quick connect, para cajas vector VE112-VE318, talla 4

      31,67 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      63 A
    Potencia
    • Pérdida de potencia máxima por armario a ΔT=20K
      20,50 W
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      4
    • Número de filas
      4
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      48
    • Número de termi­nales de semimódulos por raíl
      96
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      640 mm
    • Anchura
      305 mm
    • Profun­didad
      96,50 mm
    • Número de unidades en ancho
      12
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      0
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      650 °C
    • Clase de protec­ción con puerta
      IP30

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA48E
    PDF
    Informe RoHS VA48E
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VA48E | Hager España

      Imagen del producto VA48E

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VA48E | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VA48E

      Caja de superficie golf serie VA, 4 filas, 48M, sin puerta

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2022-07-07 | Hager España

      Manual de instalación International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Imagen Serie : golf VA. Caja de superficie IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VA. Caja de superficie IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Imagen Serie : golf VA. Caja de superficie IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VA. Caja de superficie IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VU48EP - Caja de empotrar golf VU, 4 filas, 48 módulos con puerta opaca blanca (RAL9010)
      VU48EP
      Caja empotrable golf serie VU, 4 filas, 48M, con puerta opaca blanca
      Precio de venta
      258,46 €
      / uni. *
      258,46 €
      / uni. *
    • 2
      VZ101N - Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      VZ101N
      Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      49,27 €
      / uni. *
      49,27 €
      / uni. *
    • 3
      P032 - Obturador 1M para cajas golf VU/VH y VA
      P032
      Obturador 1M
      Precio de venta
      2,13 €
      / uni. *
      2,13 €
      / uni. *
    • 4
      VZ121N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      VZ121N
      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      46,47 €
      / uni. *
      46,47 €
      / uni. *
    • 5
      VA12K - Puerta transparente color azul para cajas golf VA12E
      VA12K
      Puerta transparente color azul para cajas golf VA12E
      Precio de venta
      72,96 €
      / uni. *
      72,96 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U