Soporte con terminales quick connect, para cajas Vector VE112-VE318, talla 2 VZ462

EAN
3250616664623
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
18,13 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    46 mm
  • Longitud en mm
    40 mm
  • Anchura del producto instalado
    270 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Color
    negro
  • Material
    Mezcla de materiales
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Soporte con terminales quick connect, para cajas Vector VE112-VE318, talla 2
Soporte con terminales quick connect, para cajas Vector VE112-VE318, talla 2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.