The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VU/VH y VA
    • P032
    Obturador de 1 módulo para cajas de distribución de la serie golf VU/VH y VA. Fabricado en poliestireno de alta calidad y acabado en en color blanco RAL 9010. Montaje a presión. La línea de cajas VU/VH y VA de la serie golf es la versión de alto standing en instalaciones que requieren una presencia impecable.
    EAN
    4010330621062
    Cantidad
    50 Piezas
    • cajas golf VU/VH y VA

    Obturador 1M para cajas golf VU/VH y VA P032

    Precio de venta
    2,13 €
    / uni. *
    2,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Obturador 1M para cajas golf VU/VH y VA

    P032

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration P032
    PDF
    Informe RoHS P032
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen P032 | Hager España

      Imagen del producto P032

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto P032 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto P032

      Obturador 1M

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-10-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VU48EP - Caja de empotrar golf VU, 4 filas, 48 módulos con puerta opaca blanca (RAL9010)
      VU48EP
      Caja empotrable golf serie VU, 4 filas, 48M, con puerta opaca blanca
      Precio de venta
      258,46 €
      / uni. *
      258,46 €
      / uni. *
    • 2
      VZ121N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      VZ121N
      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      46,47 €
      / uni. *
      46,47 €
      / uni. *
    • 3
      VZ101N - Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      VZ101N
      Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 1 fila, 12 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      49,27 €
      / uni. *
      49,27 €
      / uni. *
    • 4
      VZ410N - Kit de asociación vertical/horizontal para cajas golf series VU y VH
      VZ410N
      Kit de asociación vertical/horizontal para cajas golf series VU y VH
      Precio de venta
      14,81 €
      / uni. *
      14,81 €
      / uni. *
    • 5
      VA12K - Puerta transparente color azul para cajas golf VA12E
      VA12K
      Puerta transparente color azul para cajas golf VA12E
      Precio de venta
      72,96 €
      / uni. *
      72,96 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U