The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UD31B1
    EAN
    3250616141254
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit de equipamiento para aparamenta modular 3x12mod. 450x250mm, univers UD31B1

    Precio de venta
    125,75 €
    / uni. *
    125,75 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit de equipamiento para aparamenta modular 3x12mod. 450x250mm, univers

    UD31B1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Guía de cable para carcasas / arma­rios 2 productos disponibles
    • Mate­rial de marcado 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Guía de cable para carcasas / arma­rios
    • Mate­rial de marcado
    • Acce­so­rios de montaje
    • UZ51A1

      Canal de cableado horizontal de 250x85x31 mm

      14,95 €  / uni.*
    • UT50C

      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2

      18,45 €  / uni.*
    • JE001

      Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus

      6,30 €  / uni.*
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      38,60 €  / uni.*
    • UZ25V1

      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      48,50 €  / uni.*
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      29,80 €  / uni.*
    • UZ05A1

      Soporte para tapas de extremo, para armarios univers

      26,25 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      450 mm
    • Anchura
      250 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    • Número de unidades
      72
    Equipo
    • Número de filas
      3
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      36
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Color del producto
      Blanco puro
    Solo para uso interno
    • Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución
      6

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD31B1
    PDF
    Informe RoHS UD31B1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UD31B1 | Hager España

      Imagen del producto UD31B1

    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UZ01V1 - Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ01V1
      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      29,80 €
      / uni. *
      29,80 €
      / uni. *
    • 2
      UZ25V2 - Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ25V2
      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      38,60 €
      / uni. *
      38,60 €
      / uni. *
    • 3
      UZ25V1 - Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ25V1
      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      48,50 €
      / uni. *
      48,50 €
      / uni. *
    • 4
      JP002 - Obturador 24M para cajas Vega D con precorte cada 1/2M, blanco (RAL 9010)
      JP002
      Obturador 24M con precorte cada 1/2M
      Precio de venta
      9,70 €
      / uni. *
      9,70 €
      / uni. *
    • 5
      UZ02B9 - Kit 2 perfiles DIN, 24 módulos, para vegaD y Univers
      UZ02B9
      Kit 2 perfiles DIN, 24 módulos, para vegaD y Univers
      Precio de venta
      30,20 €
      / uni. *
      30,20 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U