Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios Quadro4/5/Plus JE001

EAN
3250613450014
Cantidad
12 PCEs
Grupo
12
5,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    180 mm
  • Anchura del producto instalado
    23 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios Quadro4/5/Plus
Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.