The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Actua­dores
  • Control de calefac­ción
  • TYMS646T
  • Soluciones KNX

Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure TYMS646T

EAN
3250610050125
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
180,19 €
/ uni. *
180,19 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Disponible próximamente

Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure

TYMS646T

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos

Características técnicas

Conec­ti­vidad
  • Con sistema de bus KNX radio
    No
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21 - 32 V
  • Tensión auxi­liar
    110 - 230 V
Corriente eléc­trica
  • Corriente máxima de conmuta­ción
    0,16 A
Dimen­siones
  • Número de unidades de ancho
    4

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
REACH declaration TYMS646T
PDF
RoHS report TYMS646T
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen TYMS646T | Hager España

    Imagen del producto TYMS646T

  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager España

    Manual de instrucciones zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

    PDF
    3,80 MB
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20

    PDF
    1,82 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES 2024-11-20 | Hager España

    Manual de instalación es-ES 2024-11-20

    PDF
    1,82 MB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen ETS Database for TYMS646T | Hager España

    ETS Database for TYMS646T

    Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

    KNXPROD
    341,17 kB
  • Guía de aplicación

    Imagen Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager España

    Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

    Guía de aplicación en-GB 2023-04-03

    PDF
    3,30 MB
    Imagen Guía de aplicación en-GB 2024-06-27 | Hager España

    Guía de aplicación en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,22 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2023-02-06 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-02-06

    PDF
    234,61 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2023-02-06 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-02-06

    PDF
    279,69 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    TXM646R - Act calefacción,6 ch, con reg temp, easy
    TXM646R
    Act calefacción, 6 ch, con reg temp, easy
    Precio de venta
    254,50 €
    / uni. *
    254,50 €
    / uni. *
  • 2
    EK724 - Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
    EK724
    Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
    Precio de venta
    47,02 €
    / uni. *
    47,02 €
    / uni. *
  • 3
    TX501 - Actuadores de válvula contínua
    TX501
    Actuadores de válvula contínua
    Precio de venta
    317,94 €
    / uni. *
    317,94 €
    / uni. *
  • 4
    TGC600 - Caja superficie para actuador 4 módulos
    TGC600
    Caja superficie para actuador 4 módulos
    Precio de venta
    55,62 €
    / uni. *
    55,62 €
    / uni. *
  • 5
    TYF642F - Fancoil
    TYF642F
    Fancoil
    Precio de venta
    477,25 €
    / uni. *
    477,25 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U