The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Control de calefac­ción
    • TYMS646R
    EAN
    3250610050118
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de calefac­ción

    Módulo de calefacción con regulación, 6 canales, KNX Secure TYMS646R

    Precio de venta
    227,64 €
    / uni. *
    227,64 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo de calefacción con regulación, 6 canales, KNX Secure

    TYMS646R

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tensión auxi­liar
      110 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      0,16 A
    Dimen­siones
    • Número de unidades en ancho
      4
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Diag­nós­ticos gene­rales, Escenas, Diag­nós­ticos de software, Termos­tato, Termos­tato, Configura­ción y control de válvulas
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS646R
    PDF
    Informe RoHS TYMS646R
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYMS646R | Hager España

      Imagen del producto TYMS646R

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYMS646R | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYMS646R

      Módulo de calefacción con regulación, 6 canales, KNX Secure

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager España

      Manual de instrucciones zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,80 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2024-11-20 | Hager España

      Manual en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2024-11-20

      PDF
      1,80 MB
      Imagen Manual es-ES 2024-11-20 | Hager España

      Manual es-ES 2024-11-20

      PDF
      1,80 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TYMS646R | Hager España

      ETS Database for TYMS646R

      Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      1,19 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager España

      Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

      Guía de aplicación en-GB 2023-04-03

      PDF
      3,30 MB
      Imagen Guía de aplicación en-GB 2024-06-27 | Hager España

      Guía de aplicación en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,22 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-02-06 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-02-06

      PDF
      279,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-02-06 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-02-06

      PDF
      234,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXM646R - Act calefacción,6 ch, con reg temp, easy
      TXM646R
      Act calefacción, 6 ch, con reg temp, easy
      Precio de venta
      254,50 €
      / uni. *
      254,50 €
      / uni. *
    • 2
      EK724 - Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
      EK724
      Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
      Precio de venta
      47,02 €
      / uni. *
      47,02 €
      / uni. *
    • 3
      TX501 - Actuadores de válvula contínua
      TX501
      Actuadores de válvula contínua
      Precio de venta
      317,94 €
      / uni. *
      317,94 €
      / uni. *
    • 4
      TYMS646T - Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure
      TYMS646T
      Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure
      Precio de venta
      181,99 €
      / uni. *
      181,99 €
      / uni. *
    • 5
      TYF642F - Fancoil
      TYF642F
      Fancoil
      Precio de venta
      482,02 €
      / uni. *
      482,02 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U