The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Control de calefac­ción
    • TX501
    EAN
    3250616045019
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Control de calefac­ción

    Actuadores de válvula contínua TX501

    Precio de venta
    317,94 €
    / uni. *
    317,94 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Actuadores de válvula contínua

    TX501

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      30 - 30 V
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      0 - 50 °C
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Termos­tato, Medi­ción de tempe­ra­tura, Termos­tato, Configura­ción y control de válvulas
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No
    Mate­riales
    • Código RAL
      9003
      9010

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TX501
    PDF
    Informe RoHS TX501
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TX501 | Hager España

      Imagen del producto TX501

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TX501 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TX501

      Actuadores de válvula contínua

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,01 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18

      PDF
      888,97 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TX501 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TX501

      Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      88,53 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Description d'application TX501 | Hager España

      Description d'application TX501

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      690,63 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TYF642F - Fancoil
      TYF642F
      Fancoil
      Precio de venta
      482,02 €
      / uni. *
      482,02 €
      / uni. *
    • 2
      EK724 - Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
      EK724
      Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
      Precio de venta
      47,02 €
      / uni. *
      47,02 €
      / uni. *
    • 3
      TYMS646T - Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure
      TYMS646T
      Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure
      Precio de venta
      181,99 €
      / uni. *
      181,99 €
      / uni. *
    • 4
      TYMS646R - Módulo de calefacción con regulación, 6 canales, KNX Secure
      TYMS646R
      Módulo de calefacción con regulación, 6 canales, KNX Secure
      Precio de venta
      227,64 €
      / uni. *
      227,64 €
      / uni. *
    • 5
      TXM646R - Act calefacción,6 ch, con reg temp, easy
      TXM646R
      Act calefacción, 6 ch, con reg temp, easy
      Precio de venta
      254,50 €
      / uni. *
      254,50 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U