The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Control de calefac­ción
    • TGC600
    EAN
    3250618502053
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de calefac­ción

    Caja superficie para actuador 4 módulos TGC600

    Precio de venta
    56,18 €
    / uni. *
    56,18 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja superficie para actuador 4 módulos

    TGC600

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX
      Sí
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP31
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Dimen­siones
    • Altura
      157 mm
    • Anchura
      104 mm
    • Profun­didad
      89 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TGC600
    PDF
    Informe RoHS TGC600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TGC600 | Hager España

      Imagen del producto TGC600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TGC600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TGC600

      Caja superficie para actuador 4 módulos

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-03-26 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-03-26

      PDF
      16,04 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXM646R - Act calefacción,6 ch, con reg temp, easy
      TXM646R
      Act calefacción, 6 ch, con reg temp, easy
      Precio de venta
      254,50 €
      / uni. *
      254,50 €
      / uni. *
    • 2
      EK724 - Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
      EK724
      Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC
      Precio de venta
      47,02 €
      / uni. *
      47,02 €
      / uni. *
    • 3
      TX501 - Actuadores de válvula contínua
      TX501
      Actuadores de válvula contínua
      Precio de venta
      317,94 €
      / uni. *
      317,94 €
      / uni. *
    • 4
      TYMS646T - Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure
      TYMS646T
      Módulo de calefacción sin regulación, 6 canales, KNX Secure
      Precio de venta
      181,99 €
      / uni. *
      181,99 €
      / uni. *
    • 5
      TYMS646R - Módulo de calefacción con regulación, 6 canales, KNX Secure
      TYMS646R
      Módulo de calefacción con regulación, 6 canales, KNX Secure
      Precio de venta
      227,64 €
      / uni. *
      227,64 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U