![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Actuador calefacción, 6 canales, sin regulador de temperatura, ETS TYM646T
EAN
3250618502039
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
284,95 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Funciones
-
Funcionamiento polifásicopara utilización en monofásico
-
FuncionamientoCon función de protección de válvula
Configuración
-
Número de módulos4
-
Modos de configuración posiblessystem
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
-
Número de entradas binarias0
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión auxiliar110…230 V AC
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de salida24…230 V AC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
-
Tensión de activación24…230 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación5 / 160 mA
Fusible
-
FusibleResistente a cortocircuitos y a las sobrecargas (indicación mediante LED)
Dimensiones
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)4 modules
Potencia
-
Potencia absorbida (en servicio)1 W
-
Potencia absorbida (standby)0.4 W
-
Potencia absorbida KNX≈ 250 mW
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal360 mW
-
Potencia disipada por bobina120 mW
Gestión de iluminación LED
-
LEDcon 6 LED de estado rojos para indicar el estado de entradas
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.5…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.5…4 mm²
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Expandibilidad modularNo
-
Accionamiento regulador 24 Vpot canal máx. 2
-
Accionamiento regulador por canalmáx. 4
-
Accionamiento reguladorTipo del accionamiento regulador ajustable (sin corriente/cerrado/abierto) ; Para accionamiento regulador de 230 V o accionamiento regulador de 24 V
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon terminales roscados
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHNo
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYM646T
TYM646R-TYM646T_6LE005186A_L_A3_Q-EN_WEB
PDF2 MBManuales para el instalador TYM646T
TYM646R-TYM646T_6LE005191A_L-A3-Q-W_ES-PT_WEB
PDF3 MB -
Base de datos de productos KNX
PS_TYM646T_V118_T11
KNXPROD331 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYM646T
PD_6LE005601C_TYM646T_TYM646R_ETS_HEATING_ACTUATOR_EN
PDF3 MBGuía de programación para TYM646T
PD_6LE007012C_TYM646T_TYM646R_ETS_MODULO_DE_SALIDA_DE_CALEFACCION_ES
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
EUDOC_0104.09-2022
PDF134 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TYM646T
PEP_HAGER_TXM646R_HAGE-00178-V01.01-EN_09102018
PDF451 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TYM646T
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TYM646T
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas