Fancoil TYF642F

EAN
3250616059924
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
445,53 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    REG
Funciones
  • Convectores con ventilador
    Para la activación eléctrica de convectores con ventilador, Activación de 1 o 2 canales de aire con 6 o 3 etapas de ventilador, Para la conversión de telegramas de variables de regulación RTR en posiciones de válvulas, velocidades de ventilador, Control manual de ventiladores mediante pulsadores sensores o paneles de mando, 4 teclas de manejo manual para el control de válvulas/velocidades de ventilador así como la función de bus conexión/desconexión
  • Funcionamiento polifásico
    Adecuado para conmutar diferentes conductores externos
  • Modo de funcionamiento
    Modos de funcionamiento calentar, enfriar, calentar y enfriar
Configuración
  • Canales
    Utilización de canales libres para el control de cargas de conmutación
  • Número de módulos
    4
  • Modos de configuración posibles
    system
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Es posible pulsar manualmente incluso sin bus, por ejemplo, en una obra
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión auxiliar
    230 V AC
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
  • Tensión de alimentación del sistema
    30V DC Vía bus
Dimensiones
  • Profundidad
    70 mm
  • Altura de montaje a partir de carril DIN
    63 mm
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    4 modules
  • Altura
    90 mm
  • Ancho
    72 mm
Potencia
  • - conmutación Duo
    2300 W
  • Potencia consumida
    0.15 W
  • Potencia absorbida KNX
    max. 150 mW
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    3 W
  • Transformadores convencionales
    1200 VA
  • Transformadores electrónicos
    1500 W
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris claro
  • Color
    Gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
Gestión de la iluminación
  • - no compensadas
    1000 W
Gestión de lámparas fluorescentes
  • - compensadas en paralelo
    1160 W
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con 8 LED de estado rojos y 3 LED rojos como indicación de pulsación manual
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes 230 V
    2300 W
  • Lámparas halógenas 230 V
    2300 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Carril DIN
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 75 / 4 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1, 5 / 4 mm²
  • Sección de conductor (flexible)
    0.5…4 mm²
  • Tipo de conexión al bus
    Bornes de conexión TG008
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
  • Tipo de conexión de las salidas
    Bornes de jaula
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX
Instrucciones
  • Texto de la nota
    ¡Observe las indicaciones del fabricante de los radiadores de convección con ventilador!
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.