The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Medi­ción de energía
    • TE332
    EAN
    3250615853318
    Cantidad
    1 uni.
    • Medi­ción de energía

    Indicador de consumo (incluye TI) TE332

    Precio de venta
    274,90 €
    / uni. *
    274,90 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Indicador de consumo (incluye TI)

    TE332

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato
    • EK089

      Sonda de temperatura interior para TE33X

      49,33 €  / uni.*

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      KNX
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus POWERNET
      No
    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      15 mA
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Texto
    • Borne
      Con borne de cone­xión para el sensor de tempe­ra­tura exte­rior, Con terminal de cone­xión para entrada de comu­ni­ca­ción remota (solo para Fran­cia), Con terminal de cone­xión para entrada de tarifa (HT/NT), Con bornes de cone­xión a la red, Con 2 bornes de cone­xión de las fases de refe­rencia para los canales de contador 2 y 3, 3 bornes de cone­xión para trans­for­ma­dores de corriente

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TE332
    PDF
    Informe RoHS TE332
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TE332 | Hager España

      Imagen del producto TE332

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TE332 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TE332

      Indicador de consumo (incluye TI)

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TE331 | Hager España

      ETS Database for TE331

      Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description TE331 | Hager España

      Application description TE331

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
    • Descripción de la función

      Imagen Application description TE331 | Hager España

      Application description TE331

      Descripción de la función en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
      Imagen Application description TE331 | Hager España

      Application description TE331

      Descripción de la función en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-01-18 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-01-18

      PDF
      124,81 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      TXF121 - Interfaz KNX para contador de energía
      TXF121
      Interfaz KNX para contador de energía
      Precio de venta
      183,30 €
      / uni. *
      183,30 €
      / uni. *
    • 2
      TXE771 - Pasarela de pulsos, 1 canal
      TXE771
      Pasarela de pulsos, 1 canal
      Precio de venta
      165,23 €
      / uni. *
      165,23 €
      / uni. *
    • 3
      EK028 - Transformador de intensidad 1850-1A
      EK028
      Transformador de intensidad 1850-1A
      Precio de venta
      28,18 €
      / uni. *
      28,18 €
      / uni. *
    • 4
      TXE773 - Pasarela de pulsos, 3 canales
      TXE773
      Pasarela de pulsos, 3 canales
      Precio de venta
      275,38 €
      / uni. *
      275,38 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U