The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Medi­ción de energía
    • TXE773
    EAN
    3250616057739
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Medi­ción de energía

    Pasarela de pulsos, 3 canales TXE773

    Precio de venta
    275,38 €
    / uni. *
    275,38 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pasarela de pulsos, 3 canales

    TXE773

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de entrada
      30 - 30 V
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Corriente eléc­trica
    • Número de circuitos de entrada
      3
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      6 mA
    Dimen­siones
    • Anchura
      85 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP44
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 55 °C
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Medi­ción eléc­trica, Medi­ción de volumen
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TXE773
    PDF
    Informe RoHS TXE773
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXE773 | Hager España

      Imagen del producto TXE773

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXE773 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXE773

      Pasarela de pulsos, 3 canales

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2015-04-22 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2015-04-22

      PDF
      1,33 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TXE773 | Hager España

      ETS Database for TXE773

      Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      95,26 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description TXE771-TXE773 | Hager España

      Application description TXE771-TXE773

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-12-03 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      TXF121 - Interfaz KNX para contador de energía
      TXF121
      Interfaz KNX para contador de energía
      Precio de venta
      183,30 €
      / uni. *
      183,30 €
      / uni. *
    • 2
      EK028 - Transformador de intensidad 1850-1A
      EK028
      Transformador de intensidad 1850-1A
      Precio de venta
      28,18 €
      / uni. *
      28,18 €
      / uni. *
    • 3
      TXE771 - Pasarela de pulsos, 1 canal
      TXE771
      Pasarela de pulsos, 1 canal
      Precio de venta
      165,23 €
      / uni. *
      165,23 €
      / uni. *
    • 4
      TE332 - Indicador de consumo (incluye TI)
      TE332
      Indicador de consumo (incluye TI)
      Precio de venta
      274,90 €
      / uni. *
      274,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U