The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Medi­ción de energía
    • EK028
    EAN
    3250612310289
    Cantidad
    1 uni.
    • Medi­ción de energía

    Transformador de intensidad 1850-1A EK028

    Precio de venta
    28,18 €
    / uni. *
    28,18 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Transformador de intensidad 1850-1A

    EK028

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Carac­te­rís­ticas de iden­ti­fi­ca­ción espe­cíficas internas para la protec­ción
    • Tipo de filtro producto
      Conver­tidor de corriente de una fase
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      1
    Potencia
    • Potencia
      0
    Dimen­siones
    • Diámetro de la aber­tura
      15 mm
    • Altura de la aber­tura
      14,60 mm
    • Anchura de la aber­tura
      14,60 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +45 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - +70 °C
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal primaria (lpr)
      90 A
    • Corriente nominal secun­daria (lsr)
      48 mA

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EK028
    PDF
    Informe RoHS EK028
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EK028 | Hager España

      Imagen del producto EK028

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EK028 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EK028

      Transformador de intensidad 1850-1A

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-06-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-06-15

      PDF
      403,10 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2020-08-26

      PDF
      98,65 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      TXF121 - Interfaz KNX para contador de energía
      TXF121
      Interfaz KNX para contador de energía
      Precio de venta
      183,30 €
      / uni. *
      183,30 €
      / uni. *
    • 2
      TXE771 - Pasarela de pulsos, 1 canal
      TXE771
      Pasarela de pulsos, 1 canal
      Precio de venta
      165,23 €
      / uni. *
      165,23 €
      / uni. *
    • 3
      TE332 - Indicador de consumo (incluye TI)
      TE332
      Indicador de consumo (incluye TI)
      Precio de venta
      274,90 €
      / uni. *
      274,90 €
      / uni. *
    • 4
      TXE773 - Pasarela de pulsos, 3 canales
      TXE773
      Pasarela de pulsos, 3 canales
      Precio de venta
      275,38 €
      / uni. *
      275,38 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U