The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión de la energía
  • Sistema de super­vi­sión de energía
  • Acce­so­rios para el sistema de super­vi­sión de energía
  • EK089
  • Gestión de la energía

Sonda de temperatura interior para TE33X EK089

EAN
3250612547890
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
48,84 €
/ uni. *
48,84 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Sonda de temperatura interior para TE33X

EK089

  • Accesorios
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • TE332

    Indicador de consumo (incluye TI)

    272,18 €  / uni.*

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

Hager RoHS report EK089
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen EK089 | Hager España

    Imagen del producto EK089

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto EK089 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto EK089

    Sonda de temperatura interior para TE33X

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-08-28

    PDF
    251,37 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    TGZ185 - J-H(St)Hh 2x2x0,8 - Halogen free, 500m.
    TGZ185
    J-H(St)Hh 2x2x0, 8 - Halogen free, 500m.
    Precio de venta
    2.463,80 €
    / uni. *
    2.463,80 €
    / uni. *
  • 2
    HTG467H - Resistencia 120 Ohm para MODBUS RTU RJ45
    HTG467H
    Resistencia 120 Ohm para MODBUS RTU RJ45
    Precio de venta
    26,10 €
    / uni. *
    26,10 €
    / uni. *
  • 3
    HTG465H - Cable Modbus con conector RJ45, 3m
    HTG465H
    Cable Modbus con conector RJ45, 3m
    Precio de venta
    106,00 €
    / uni. *
    106,00 €
    / uni. *
  • 4
    HTG457H - Interface USB/Ethernet RJ45
    HTG457H
    Interface USB/Ethernet RJ45
    Precio de venta
    185,70 €
    / uni. *
    185,70 €
    / uni. *
  • 5
    TG019 - Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0,8mm., 500m.
    TG019
    Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0, 8mm., 500m.
    Precio de venta
    911,87 €
    / uni. *
    911,87 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U