Transformador seguridad 20VA, 230/24V ST310
EAN
3250615512246
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
210,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de salida24 - 24 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
Potencia
-
Consumo de energía VA20 VA
Capacidad
-
Número de módulos4
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad58 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Protección térmicaSí
Equipo
-
Está protegido contra cortocircuitosSí
-
Interruptor de conexión/desconexiónNo
Condiciones de uso
Conexión
Frecuencia
Instalación, montaje