The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Contac­tores modulares
    • ERL225
    EAN
    3250612400614
    Cantidad
    1 uni.
    • Contac­tores modulares

    Contactor manual 25A 2NA 12V ERL225

    Precio de venta
    161,99 €
    / uni. *
    161,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contactor manual 25A 2NA 12V

    ERL225

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      88,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      2NO
    • Número de contactos
      2
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 10 mm²
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      25 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      250 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      12 - 12 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goría de empleo
      AC-7a/A­C-7b
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      100000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      30000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      4 W
    • Consumo de arranque
      10,70 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,85 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      2
    • Número de contactos NC
      0
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,20 - 1,20 Nm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERL225
    PDF
    Informe RoHS ERL225
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ERL225 | Hager España

      Imagen del producto ERL225

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ERL225 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ERL225

      Contactor manual 25A 2NA 12V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EUM100 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 contacto conmutado
      EUM100
      Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
      Precio de venta
      252,37 €
      / uni. *
      252,37 €
      / uni. *
    • 2
      EUU200 - Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 contactos conmutados
      EUU200
      Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 Contactos conmutados
      Precio de venta
      191,94 €
      / uni. *
      191,94 €
      / uni. *
    • 3
      EUU100 - Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 contacto conmutado
      EUU100
      Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 Contacto conmutado
      Precio de venta
      138,89 €
      / uni. *
      138,89 €
      / uni. *
    • 4
      EUM200 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 contactos conmutados
      EUM200
      Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 Contactos conmutados
      Precio de venta
      321,81 €
      / uni. *
      321,81 €
      / uni. *
    • 5
      EUP100 - Relé de control de fase 3P(N) 1 contacto conmutado
      EUP100
      Relé de control de fase 3P(N) 1 Contacto conmutado
      Precio de venta
      255,87 €
      / uni. *
      255,87 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U