The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Contac­tores modulares
    • ESC080
    Contacto auxiliar de 2 contactos, 1NA + 1NC, con una corriente nominal de 6A, tensión de empleo de 230V AC, 50 Hz y ancho de 1 módulo. Montaje en carril DIN con borne a tornillo. Compatible con aparatos modulares.
    EAN
    3250612401895
    Cantidad
    1 uni.
    • Contac­tores modulares

    Contacto auxiliar 1NA + 1NC 6A 230V, 1M ESC080

    Precio de venta
    88,22 €
    / uni. *
    88,22 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contacto auxiliar 1NA + 1NC 6A 230V, 1M

    ESC080

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      6 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      240 V
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0,50
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 6 mm²
    • Tipo de contactos
      1NA + 1NC
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      0,10 W
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      11 mm
    • Profun­didad
      60 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration ESC080
    PDF
    Informe RoHS ESC080
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ESC080 | Hager España

      Imagen del producto ESC080

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ESC080 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual International 2021-10-13 | Hager España

      Installation manual International 2021-10-13

      Manual de instalación International 2022-07-27

      PDF
      1,08 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      255,11 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-01

      PDF
      283,97 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ESC225 - Contactor modular 2NA 25A 230V, 1M
      ESC225
      Contactor 25A 2NA 230V
      Precio de venta
      97,77 €
      / uni. *
      97,77 €
      / uni. *
    • 2
      ETC225 - Contactor D/N 25A 2NA 230V
      ETC225
      Contactor D/N 25A 2NA 230V
      Precio de venta
      208,78 €
      / uni. *
      208,78 €
      / uni. *
    • 3
      ESC226 - Contactor modular 2NC 25A 230V, 1M
      ESC226
      Contactor 25A 2NC 230V
      Precio de venta
      154,94 €
      / uni. *
      154,94 €
      / uni. *
    • 4
      ESC426S - Contactor silencioso 25A 4NC 230V
      ESC426S
      Contactor silencioso 25A 4NC 230V
      Precio de venta
      188,86 €
      / uni. *
      188,86 €
      / uni. *
    • 5
      ERL225 - Contactor manual 25A 2NA 12V
      ERL225
      Contactor manual 25A 2NA 12V
      Precio de venta
      161,99 €
      / uni. *
      161,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U