The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Relés de control
    • Relés de control
    • EUM200
    Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N), ancho de 1 módulo y 2 contactos conmutados. Cuenta con retardo a la conexión de 0,1 a 10 segundos y a la desconexión de 10 segundos a 10 minutos y salida 1NA/NC 5A AC1. Montaje en carril DIN, tensión de alimentación 400/230V AC 50/60Hz y consumo de 1W. Adecuado en instalaciones donde las fluctuaciones de corriente o voltaje pueden dañar los equipos
    EAN
    3250615600554
    Cantidad
    1 uni.
    • Contac­tores modulares
    • Relés de control
    • Relés de control
    • Ver más

    Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 contactos conmutados EUM200

    Precio de venta
    321,81 €
    / uni. *
    321,81 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 contactos conmutados

    EUM200

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      2.5 - 4 mm²
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      3N, 400/230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Disparo
    • Tiempo máximo de retardo de desco­ne­xión permi­tido
      30 s
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      1,20 W
    Dimen­siones
    • Altura
      87 mm
    • Anchura
      35 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 400 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2022-12-08
    PDF
    370,28 kB
    REACH declaration EUM200
    PDF
    Informe RoHS EUM200
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EUM200 | Hager España

      Imagen del producto EUM200

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EUM200 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EUM200

      Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 Contactos conmutados

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      705,66 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04

      PDF
      575,35 kB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-05-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-05-15

      PDF
      270,39 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-05-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-05-15

      PDF
      315,49 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ESC225 - Contactor modular 2NA 25A 230V, 1M
      ESC225
      Contactor 25A 2NA 230V
      Precio de venta
      97,77 €
      / uni. *
      97,77 €
      / uni. *
    • 2
      ETC225 - Contactor D/N 25A 2NA 230V
      ETC225
      Contactor D/N 25A 2NA 230V
      Precio de venta
      208,78 €
      / uni. *
      208,78 €
      / uni. *
    • 3
      ESC226 - Contactor modular 2NC 25A 230V, 1M
      ESC226
      Contactor 25A 2NC 230V
      Precio de venta
      154,94 €
      / uni. *
      154,94 €
      / uni. *
    • 4
      ESC426S - Contactor silencioso 25A 4NC 230V
      ESC426S
      Contactor silencioso 25A 4NC 230V
      Precio de venta
      188,86 €
      / uni. *
      188,86 €
      / uni. *
    • 5
      ERL225 - Contactor manual 25A 2NA 12V
      ERL225
      Contactor manual 25A 2NA 12V
      Precio de venta
      161,99 €
      / uni. *
      161,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U