The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Contac­tores modulares
    • ESD425SDC
    EAN
    3250612230631
    Cantidad
    1 uni.
    • Contac­tores modulares

    Contactor Silencioso 25A 4NA 24VDC ESD425SDC

    Precio de venta
    195,44 €
    / uni. *
    195,44 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contactor Silencioso 25A 4NA 24VDC

    ESD425SDC

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      4NO
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 10 mm²
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      25 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      0 - 0 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      24 - 24 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goría de empleo
      AC-7a/A­C-7b
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      100000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      30000
    Texto
    • Suge­rencia de seguridad
      Los contac­tores silen­ciosos no son adecuados para casos de uso inten­sivo (ali­men­tados 24/7) y en estos casos deben utilizarse contac­tores indus­tria­les.
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      8,80 W
    • Consumo de arranque
      2,80 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      35,75 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      4
    • Número de contactos NC
      0
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,20 - 1,20 Nm
    Funciones
    • Silen­cioso
      Sí
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD425SDC
    PDF
    Informe RoHS ESD425SDC
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ESD425SDC | Hager España

      Imagen del producto ESD425SDC

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ESD425SDC | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ESD425SDC

      Contactor Silencioso 25A 4NA 24VDC

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ETC225 - Contactor D/N 25A 2NA 230V
      ETC225
      Contactor D/N 25A 2NA 230V
      Precio de venta
      208,78 €
      / uni. *
      208,78 €
      / uni. *
    • 2
      ESC126 - Contactor 25A 1NC 230V
      ESC126
      Contactor 25A 1NC 230V
      Precio de venta
      123,91 €
      / uni. *
      123,91 €
      / uni. *
    • 3
      ESC226 - Contactor modular 2NC 25A 230V, 1M
      ESC226
      Contactor 25A 2NC 230V
      Precio de venta
      154,94 €
      / uni. *
      154,94 €
      / uni. *
    • 4
      ESC227 - Contactor modular 1NA+1NC 25A 230V, 1M
      ESC227
      Contactor 25A 1NA+1NC 230V
      Precio de venta
      172,18 €
      / uni. *
      172,18 €
      / uni. *
    • 5
      ESC428 - Contactor 25A 3NA+1NC 230V
      ESC428
      Contactor 25A 3NA+1NC 230V
      Precio de venta
      171,62 €
      / uni. *
      171,62 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U