The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Trans­for­ma­dores y tomas de corriente
    • ST309
    EAN
    3250615512239
    Cantidad
    1 uni.
    • Trans­for­ma­dores y tomas de corriente

    Transformador seguridad 20VA, 230/12V ST309

    Precio de venta
    217,59 €
    / uni. *
    217,59 €
    / uni. *

    Productos similares :

    ST312
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Transformador seguridad 20VA, 230/12V

    ST309

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Productos asociados

    • ERL225

      Contactor manual 25A 2NA 12V

      151,21 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de salida
      12 - 12 V
    • Tensión de empleo del secun­dario 2
      12 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      4000 V
    Potencia
    • Consumo de energía VA
      20 VA
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Profun­didad
      58 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Protec­ción térmica
      Sí
    Equipo
    • Está prote­gido contra cortocir­cuitos
      Sí
    • Inte­rruptor on/off
      No
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      6 mm²

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ST309 | Hager España

      Imagen del producto ST309

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ST309 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ST309

      Transformador seguridad 20VA, 230/12V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ST310 - Transformador seguridad 20VA, 230/24V
      ST310
      Transformador seguridad 20VA, 230/24V
      Precio de venta
      217,59 €
      / uni. *
      217,59 €
      / uni. *
    • 2
      ST303 - Transformador para timbre 8VA, 230/8-12V
      ST303
      Transformador para timbre 8VA, 230/8-12V
      Precio de venta
      199,31 €
      / uni. *
      199,31 €
      / uni. *
    • 3
      ST315 - Transformador de seguridad monofásico 63VA, 230/12-24V
      ST315
      Transformador de seguridad monofásico 63VA, 230/12-24V
      Precio de venta
      379,20 €
      / uni. *
      379,20 €
      / uni. *
    • 4
      SN016P - Toma de corriente Schuko 10/16A, 2P+T, 230V, 1,5M
      SN016P
      Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V
      Precio de venta
      32,86 €
      / uni. *
      32,86 €
      / uni. *
    • 5
      ST313 - Transformador de seguridad monofásico 16VA, 230/12-24V
      ST313
      Transformador de seguridad monofásico 16VA, 230/12-24V
      Precio de venta
      227,01 €
      / uni. *
      227,01 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U