The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Trans­for­ma­dores y tomas de corriente
    • ST313
    EAN
    3250615703132
    Cantidad
    1 uni.
    • Trans­for­ma­dores y tomas de corriente

    Transformador de seguridad monofásico 16VA, 230/12-24V ST313

    Precio de venta
    248,86 €
    / uni. *
    248,86 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Transformador de seguridad monofásico 16VA, 230/12-24V

    ST313

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de salida
      12 - 24 V
    • Tensión de empleo del secun­dario 2
      24 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      4000 V
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      16 VA
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Profun­didad
      58 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Protec­ción térmica
      Sí
    Equipo
    • Está prote­gido contra cortocir­cuitos
      Sí
    • Inte­rruptor on/off
      No
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      6 mm²

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST313
    PDF
    Informe RoHS ST313
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ST313 | Hager España

      Imagen del producto ST313

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ST313 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ST313

      Transformador de seguridad monofásico 16VA, 230/12-24V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-09-11 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ST312 - Transformador de seguridad monofásico 25VA, 230/12-24V
      ST312
      Transformador de seguridad monofásico 25VA, 230/12-24V
      Precio de venta
      306,23 €
      / uni. *
      306,23 €
      / uni. *
    • 2
      ST315 - Transformador de seguridad monofásico 63VA, 230/12-24V
      ST315
      Transformador de seguridad monofásico 63VA, 230/12-24V
      Precio de venta
      428,18 €
      / uni. *
      428,18 €
      / uni. *
    • 3
      SN016P - Toma de corriente Schuko 10/16A, 2P+T, 230V, 1,5M
      SN016P
      Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V
      Precio de venta
      34,83 €
      / uni. *
      34,83 €
      / uni. *
    • 4
      ST314 - Transformador de seguridad monofásico 40VA, 230/12-24V
      ST314
      Transformador de seguridad monofásico 40VA, 230/12-24V
      Precio de venta
      373,86 €
      / uni. *
      373,86 €
      / uni. *
    • 5
      SN116P - Toma de corriente Schuko con piloto luminoso 10/16A, 2P+T, 230V
      SN116P
      Toma de corriente Schuko con piloto luminoso 10/16A, 2P+T, 230V
      Precio de venta
      45,91 €
      / uni. *
      45,91 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U