The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Trans­for­ma­dores y tomas de corriente
  • SN116P
  • Apara­menta modular

Toma de corriente Schuko con piloto luminoso 10/16A, 2P+T, 230V SN116P

EAN
3250615640123
Cantidad
4 Piezas
Precio de venta
40,90 €
/ uni. *
40,90 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Toma de corriente Schuko con piloto luminoso 10/16A, 2P+T, 230V

SN116P

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    16 A
Tensión
  • Tensión nominal
    250 - 250 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Mate­riales
  • Colour
    Gris claro
  • Código RAL
    7035
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    75 mm
  • Anchura
    44 mm
  • Profun­didad
    67 mm
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    40 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Perfil DIN
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Equipo
  • Tipo de conec­tor/en­chufe toma de enchufe
    SCHUKO
  • Inserto central girado
    No
  • Con tapa abatible
    No
  • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
    No
  • Con lámpara de señal
    Sí
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2,50
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration SN116P
PDF
Hager Informe RoHS SN116P
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SN116P | Hager España

    Imagen del producto SN116P

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SN116P | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SN116P

    Toma de corriente Schuko con piloto luminoso 10/16A, 2P+T, 230V

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    ST310 - Transformador seguridad 20VA, 230/24V
    ST310
    Transformador seguridad 20VA, 230/24V
    Precio de venta
    217,59 €
    / uni. *
    217,59 €
    / uni. *
  • 2
    ST303 - Transformador para timbre 8VA, 230/8-12V
    ST303
    Transformador para timbre 8VA, 230/8-12V
    Precio de venta
    193,50 €
    / uni. *
    193,50 €
    / uni. *
  • 3
    ST301 - Transformador para timbre 4VA, 230/8-12V
    ST301
    Transformador para timbre 4VA, 230/8-12V
    Precio de venta
    129,73 €
    / uni. *
    129,73 €
    / uni. *
  • 4
    ST313 - Transformador de seguridad monofásico 16VA, 230/12-24V
    ST313
    Transformador de seguridad monofásico 16VA, 230/12-24V
    Precio de venta
    220,40 €
    / uni. *
    220,40 €
    / uni. *
  • 5
    ST315 - Transformador de seguridad monofásico 63VA, 230/12-24V
    ST315
    Transformador de seguridad monofásico 63VA, 230/12-24V
    Precio de venta
    379,20 €
    / uni. *
    379,20 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U