The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Protec­ción contra sobre­ten­siones
  • SPB205D
  • Apara­menta modular

Limitador sobretensiones monobloc 1P+N 15kA 275V SPB205D

EAN
3250615512765
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
120,00 €
/ uni. *
120,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Limitador sobretensiones monobloc 1P+N 15kA 275V

SPB205D

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    240 - 240 V
  • Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1
    275 V
  • Nivel de protec­ción Up según IEC61643-1
    1,30 kV
  • Nivel de protec­ción Up L-PE / N-PE según IEC61643-11
    1,50 kV
  • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC61643-11
    1300 V
Corriente eléc­trica
  • Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC61643
    5 kA, 20 kA
  • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
    63 A
  • Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    15 kA, 40 kA
Dimen­siones
  • Altura
    86,8 mm
  • Anchura
    17,7 mm
  • Profun­didad
    58 mm
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -40 - 85 °C
Configura­ción de red
  • Tipo de red
    TN-S, TT
Equipo
  • Con contacto de tele­co­mu­ni­ca­ción
    No
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    6 - 6 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    10 - 10 mm²
  • AT_Re­qui­re­men­tClass
    T2
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    1,5 - 1,5 Nm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration SPB205D
PDF
Hager Informe RoHS SPB205D
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SPB205D | Hager España

    Imagen del producto SPB205D

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SPB205D | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SPB205D

    Limitador sobretensiones monobloc 1P+N 15kA 275V

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-04-03 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-04-03

    PDF
    1,33 MB
    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-28 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-28

    PDF
    1,33 MB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-06-16

    PDF
    418,87 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    SPC403N - DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
    SPC403N
    DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
    Precio de venta
    214,00 €
    / uni. *
    214,00 €
    / uni. *
  • 2
    SPB008D - Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
    SPB008D
    Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
    Precio de venta
    100,50 €
    / uni. *
    100,50 €
    / uni. *
  • 3
    SPA801 - DPS Tipo 1+2 3P+N 25kA/100kA TT/TNS con contacto auxiliar
    SPA801
    DPS Tipo 1+2 3P+N 25kA/100kA TT/TNS con contacto auxiliar
    Precio de venta
    1.463,70 €
    / uni. *
    1.463,70 €
    / uni. *
  • 4
    SPB040N - Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
    SPB040N
    Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
    Precio de venta
    137,50 €
    / uni. *
    137,50 €
    / uni. *
  • 5
    SPC043N - Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
    SPC043N
    Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
    Precio de venta
    195,30 €
    / uni. *
    195,30 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U