The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPV040
    EAN
    3250615514950
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Cartucho para SPV340 SPD T2 PV SPV040

    Precio de venta
    133,50 €
    / uni. *
    133,50 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cartucho para SPV340 SPD T2 PV

    SPV040

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en DC
      585 - 585 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1,90 kV
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      5 - 95 %
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      52,40 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      55,4 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Tipo de montaje
      Elemento sobre zócalo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de cortocir­cuito (Isccr)
      2 kA
    • Corriente máxima de descarga (Imax)
      40 kA
    • Corriente de descarga nominal In
      15 kA
    Funciones
    • Modo de fin de vida
      OCM (open circuit mode)
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en inte­riores
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      DC
    Uso
    • Sin barreras
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SPV040
    PDF
    Informe RoHS SPV040
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPV040 | Hager España

      Imagen del producto SPV040

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPV040 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPV040

      Cartucho para SPV340 SPD T2 PV

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPB408D - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      SPB408D
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      Precio de venta
      260,58 €
      / uni. *
      260,58 €
      / uni. *
    • 2
      SPB215D - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      SPB215D
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      Precio de venta
      298,43 €
      / uni. *
      298,43 €
      / uni. *
    • 3
      SPB265R - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA contacto señalización
      SPB265R
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA contacto señalización
      Precio de venta
      703,30 €
      / uni. *
      703,30 €
      / uni. *
    • 4
      SPB040D - Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPB040D
      Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Precio de venta
      150,86 €
      / uni. *
      150,86 €
      / uni. *
    • 5
      SPB015D - Cartucho L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartucho L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Precio de venta
      131,99 €
      / uni. *
      131,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U