The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Protec­ción contra sobre­ten­siones
  • SPB408D
  • Apara­menta modular

DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV SPB408D

EAN
3250615515551
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
237,50 €
/ uni. *
237,50 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV

SPB408D

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Dispo­sitivo de protec­ción sobre­ten­siones para fuente de ener­gía/a­li­men­ta­ción 2 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Dispo­sitivo de protec­ción sobre­ten­siones para fuente de ener­gía/a­li­men­ta­ción
  • SPB008D

    Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV

    100,50 €  / uni.*
  • SPB040N

    Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV

    137,50 €  / uni.*

Características técnicas

Capa­cidad
  • Número de módulos
    4
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    240 - 415 V
  • Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1
    275 V
  • Nivel de protec­ción Up según IEC61643-1
    0,90 kV
  • Nivel de protec­ción Up L-PE / N-PE según IEC61643-11
    1,50 kV
  • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC61643-11
    900 V
Corriente eléc­trica
  • Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC61643
    2 kA, 20 kA
  • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
    125 A
  • Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    8 kA, 40 kA
Dimen­siones
  • Altura
    89,80 mm
  • Anchura
    71 mm
  • Profun­didad
    65,7 mm
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -40 - 80 °C
Configura­ción de red
  • Tipo de red
    TN-S, TT
Equipo
  • Con contacto de tele­co­mu­ni­ca­ción
    No
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1,5 - 25,0 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1,5 - 35,0 mm²
  • AT_Re­qui­re­men­tClass
    T2
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    3 - 4,5 Nm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
PDF
231,28 kB
Hager REACH declaration SPB408D
PDF
Hager Informe RoHS SPB408D
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SPB408D | Hager España

    Imagen del producto SPB408D

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SPB408D | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SPB408D

    DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2022-06-14 | Hager España

    Manual de instalación International 2022-06-14

    PDF
    684,91 kB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA | Hager España

    Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA

    Declaración de conformidad International 2021-08-25

    PDF
    305,83 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    SPA801 - DPS Tipo 1+2 3P+N 25kA/100kA TT/TNS con contacto auxiliar
    SPA801
    DPS Tipo 1+2 3P+N 25kA/100kA TT/TNS con contacto auxiliar
    Precio de venta
    1.463,70 €
    / uni. *
    1.463,70 €
    / uni. *
  • 2
    SPB040N - Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
    SPB040N
    Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
    Precio de venta
    137,50 €
    / uni. *
    137,50 €
    / uni. *
  • 3
    SPB008D - Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
    SPB008D
    Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
    Precio de venta
    100,50 €
    / uni. *
    100,50 €
    / uni. *
  • 4
    SPC203N - DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
    SPC203N
    DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
    Precio de venta
    136,30 €
    / uni. *
    136,30 €
    / uni. *
  • 5
    SPC403N - DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
    SPC403N
    DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
    Precio de venta
    214,00 €
    / uni. *
    214,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U