The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPC403N
    EAN
    3250615514943
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar SPC403N

    Precio de venta
    214,00 €
    / uni. *
    214,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar

    SPC403N

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1
      264 V
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1,40 kV
    • Nivel de protec­ción Up L-PE / N-PE según IEC 61643-11
      1,40 kV
    • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1250 V
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC 61643
      3 kA
    • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
      16 A
    • Corriente de descarga nominal
      9 kA
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      35,40 mm
    • Profun­didad
      71,2 mm
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 70 °C
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN-S, TT
    Conec­ti­vidad
    • Indi­cador
      Óptico
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.2 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.2 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      2,50 - 2,50 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      4 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de contacto de señal
      0,14 - 1,5 mm²
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T3
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    Hager REACH declaration SPC403N
    PDF
    Hager Informe RoHS SPC403N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPC403N | Hager España

      Imagen del producto SPC403N

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPC403N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPC403N

      DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      525,78 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPC043N - Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
      SPC043N
      Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
      Precio de venta
      195,30 €
      / uni. *
      195,30 €
      / uni. *
    • 2
      SPB040N - Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
      SPB040N
      Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      137,50 €
      / uni. *
      137,50 €
      / uni. *
    • 3
      SPB008D - Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
      SPB008D
      Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      100,50 €
      / uni. *
      100,50 €
      / uni. *
    • 4
      SPV340 - DPS para 1000V DC PV Ucpv 1170V; In 15kA;Imax 40kA; Up 3.7kV
      SPV340
      DPS para 1000V DC PV Ucpv 1170V; In 15kA;Imax 40kA; Up 3.7kV
      Precio de venta
      354,20 €
      / uni. *
      354,20 €
      / uni. *
    • 5
      SPB240D - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPB240D
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Precio de venta
      308,20 €
      / uni. *
      308,20 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U