The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    DPS para 1000V DC PV Ucpv 1170V; In 15kA;Imax 40kA; Up 3.7kV SPV340

    Precio de venta
    355,00 €
    / uni. *
    355,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    DPS para 1000V DC PV Ucpv 1170V; In 15kA;Imax 40kA; Up 3.7kV

    SPV340

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para la inge­niería de energía de protec­ción contra sobre­ten­siones 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para la inge­niería de energía de protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPV040

      Cartucho para SPV340 SPD T2 PV

      133,50 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Tensión
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      3,70 kV
    • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11
      3700 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    Corriente eléc­trica
    • Corriente máxima de descarga (Imax)
      40 kA
    • Corriente máxima de descarga (Imax) N-PE
      40 kA
    • Corriente de descarga nominal In
      15 kA
    • Corriente de cortocir­cuito (Isccr)
      2 kA
    Dimen­siones
    • Altura
      89,80 mm
    • Anchura
      53,40 mm
    • Profun­didad
      56,1 mm
    • Longitud de pelado
      16 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Modo de protec­ción
      L-PE
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      5 - 95 %
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Altitud máxima
      2000 m
    Mate­riales
    • Color del producto
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA), Poliéster
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      DC
    • Red TN
      No
    • Red TN-C
      No
    • Red DC
      Sí
    • Red IT
      No
    • Red TT
      No
    • Red TN-C-S
      Sí
    • Red TN-S
      No
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    • Corriente de carga nominal IL
      80 A
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1,5 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1,5 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 35 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Borne de tornillo
    • Número de cone­xiones
      1
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      3 - 4,5 Nm
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal
    • Adecuado para uso en inte­riores
      Sí
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      2P
    Configura­ción
    • Con fusible de protec­ción inte­grado
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Perfil DIN
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión con torni­llos
    Controles e indi­ca­dores
    • Con piloto de seña­li­za­ción
      Sí
    Funciones
    • Adecuado para configura­ción adicional del sistema
      Sí
    • Modo de fin de vida
      OCM (open circuit mode)
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      6
    Carac­te­rís­ticas de iden­ti­fi­ca­ción espe­cíficas internas para la protec­ción
    • Tipo de filtro producto
      SPD

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SPV340
    PDF
    Informe RoHS SPV340
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPV340 | Hager España

      Imagen del producto SPV340

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPV340 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPV340

      DPS para 1000V DC PV Ucpv 1170V; In 15kA;Imax 40kA; Up 3.7kV

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2022-06-14 | Hager España

      Manual de instalación International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPB408D - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      SPB408D
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      Precio de venta
      260,58 €
      / uni. *
      260,58 €
      / uni. *
    • 2
      SPB215D - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      SPB215D
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      Precio de venta
      298,43 €
      / uni. *
      298,43 €
      / uni. *
    • 3
      SPB265R - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA contacto señalización
      SPB265R
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA contacto señalización
      Precio de venta
      703,30 €
      / uni. *
      703,30 €
      / uni. *
    • 4
      SPB040D - Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPB040D
      Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Precio de venta
      150,86 €
      / uni. *
      150,86 €
      / uni. *
    • 5
      SPB015D - Cartucho L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartucho L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Precio de venta
      131,99 €
      / uni. *
      131,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U