The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Protec­ción contra sobre­ten­siones
  • SPA801
  • Apara­menta modular

DPS Tipo 1+2 3P+N 25kA/100kA TT/TNS con contacto auxiliar SPA801

EAN
3250615514844
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.463,70 €
/ uni. *
1.463,70 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

DPS Tipo 1+2 3P+N 25kA/100kA TT/TNS con contacto auxiliar

SPA801

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Configura­ción de red
  • Tipo de red
    TN-S, TT
Corriente eléc­trica
  • Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    50 kA
  • Corriente de impulso Iimp (10/350 µs) IEC61643 L-N (PEN) / N-PE
    25 kA, 100 kA
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
Equipo
  • Con contacto de tele­co­mu­ni­ca­ción
    Sí
Capa­cidad
  • Número de módulos
    8
Tensión
  • Nivel de protec­ción Up según IEC61643-1
    1,50 kV
  • Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1
    350 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 400 V
  • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC61643-11
    1,5 kV
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -40 - 80 °C
Dimen­siones
  • Altura
    95,20 mm
  • Anchura
    142,40 mm
  • Profun­didad
    67 mm
Controles e indi­ca­dores
  • Con piloto de seña­li­za­ción
    Sí
  • AT_Re­qui­re­men­tClass
    T1, T2, T3
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    4,50 - 4,50 Nm
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    2,5 - 35,0 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    2,5 - 35,0 mm²
  • Sección trans­versal de contacto de señal
    0,14 - 1,5 mm²
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
PDF
354,38 kB
REACH declaration SPA801
PDF
Informe RoHS SPA801
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SPA801 | Hager España

    Imagen del producto SPA801

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SPA801 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SPA801

    DPS Tipo 1+2 3P+N 25kA/100kA TT/TNS con contacto auxiliar

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, de-DE 2024-12-06 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, de-DE 2024-12-06

    PDF
    780,57 kB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Recambio

Ver más

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    SPC403N - DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
    SPC403N
    DPS 3P+N tipo 3 Uc 264V; In 3kA;Uoc 6kV; Up 1.4kV con contacto auxiliar
    Precio de venta
    214,00 €
    / uni. *
    214,00 €
    / uni. *
  • 2
    SPB008D - Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
    SPB008D
    Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV
    Precio de venta
    100,50 €
    / uni. *
    100,50 €
    / uni. *
  • 3
    SPB240D - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    SPB240D
    DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    Precio de venta
    308,20 €
    / uni. *
    308,20 €
    / uni. *
  • 4
    SPB040N - Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
    SPB040N
    Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV
    Precio de venta
    137,50 €
    / uni. *
    137,50 €
    / uni. *
  • 5
    SPC043N - Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
    SPC043N
    Cartucho 3P+N; Uc 264V; In 3kA, Uoc 6kV; Up 1.4kV
    Precio de venta
    195,30 €
    / uni. *
    195,30 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U