Central de medida evolución SM103E
EAN
3250615639981
Cantidad
1 uni.
941,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para instrumentos de medición 8 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Altura96 mm
-
Anchura96 mm
-
Profundidad60 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP51
Capacidad
-
Número de módulos5
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible2.5 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido2.5 - 6 mm²
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal10 W
-
Consumo de energía VA10 VA
Equipo
-
Tipo de visualizaciónLCD
Medición
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
-
Ejecución del dispositivo de mediciónMultímetro
-
Rango de medición de corriente0 - 9995 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado, Montaje en superficie
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF7,56 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Técnico: Accesorio del producto International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Más descargas