Módulo de temperatura, en ºC, para SM103E SM205

EAN
3250615632050
Cantidad
1 uni.
Grupo
42
Precio de venta
523,75 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    - Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    4 kV
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    36 mm
  • Altura del producto instalado
    84 mm
  • Longitud en mm
    49 mm
  • Anchura del producto instalado
    21 mm
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…80 °C
Más descargas

Texto para prescripción

Módulo de temperatura, en ºC, para SM103E
Módulo de temperatura, en ºC, para central de medida SM103E

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.