The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Sistema de super­vi­sión de energía
    • Sistema super­vi­sión de energía
    • SM101C
    EAN
    3250615631022
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Anali­za­dores de red
    • Sistema super­vi­sión de energía
    • Ver más

    Central modular de medida comunicante SM101C

    Precio de venta
    812,13 €
    / uni. *
    812,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Central modular de medida comunicante

    SM101C

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      67 mm
    • Anchura
      73 mm
    • Profun­didad
      50 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -20 - 70 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.5 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.5 - 4 mm²
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      5 W
    • Consumo de energía (VA)
      5 VA
    Equipo
    • Tipo de visua­li­za­ción
      Digital
    Medi­ción
    • Rango de medi­ción de frecuencia
      45 - 65 Hz
    • Tipo del dispo­sitivo de medi­ción
      Multí­metro
    • Rango de medi­ción de corriente
      0 - 9999 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      0.005
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V +10 %/-15 %
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Medi­ción eléc­trica, Fuente de energía, Termos­tato, Medi­ción de tempe­ra­tura
    • Formatos de datos
      MODBUS (RTU)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SM101C
    PDF
    Informe RoHS SM101C
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SM101C | Hager España

      Imagen del producto SM101C

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SM101C | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SM101C

      Central modular de medida comunicante

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU | Hager España

      Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
    • Técnico: Accesorio del producto

      Imagen Table de communications SM101C | Hager España

      Table de communications SM101C

      Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01

      XLS
      311,50 kB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_MultiMeters | Hager España

      UK_MD_TDS_MultiMeters

      Ficha de datos del producto en-GB 2024-03-22

      PDF
      38,88 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SM200 - Módulo de salida impulsos para SM102E
      SM200
      Módulo de salida impulsos para SM102E
      Precio de venta
      212,81 €
      / uni. *
      212,81 €
      / uni. *
    • 2
      SM211 - Módulo RS485 Jbus/Modbus para SM103E
      SM211
      Módulo RS485 Jbus/Modbus para SM103E
      Precio de venta
      317,70 €
      / uni. *
      317,70 €
      / uni. *
    • 3
      SM205 - Módulo de temperatura, en ºC, para SM103E
      SM205
      Módulo de temperatura, en ºC, para SM103E
      Precio de venta
      617,22 €
      / uni. *
      617,22 €
      / uni. *
    • 4
      SM210 - Módulo RS485 Jbus/Modbus para SM102E
      SM210
      Módulo RS485 Jbus/Modbus para SM102E
      Precio de venta
      299,26 €
      / uni. *
      299,26 €
      / uni. *
    • 5
      SM103E - Central de medida evolución
      SM103E
      Central de medida evolución
      Precio de venta
      1.050,01 €
      / uni. *
      1.050,01 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U