Central modular de medida SM101E
Precio de venta
557,87 €
/ uni.
*
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Altura67 mm
-
Anchura73 mm
-
Profundidad50 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Capacidad
-
Número de módulos4
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20 - 70 °C
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible0.5 - 4 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.5 - 4 mm²
Potencia
-
Potencia disipada en IN5 W
-
Consumo de energía (VA)5 VA
Equipo
-
Tipo de visualizaciónDigital
Medición
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
-
Tipo del dispositivo de mediciónMultímetro
-
Rango de medición de corriente0 - 9999 A
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Funciones
-
Clase de precisión0.005
Conformidad con el Data Act
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Medición eléctrica, Medición de temperatura
-
Generación de datos en tiempo realNo
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto SM101E
Central modular de medida
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2020-01-01
PDF906,71 kB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Ficha de datos del producto
UK_MD_TDS_MultiMeters
Ficha de datos del producto en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Más descargas