Módulo RS485 Jbus/Modbus para SM103E SM211
EAN
3250615632111
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
279,53 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20 - 80 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible0.5 - 1.5 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.5 - 1.5 mm²
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui4000 V
Dimensiones
-
Altura84 mm
-
Anchura21 mm
-
Profundidad36 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2020-01-01
PDF519,83 kBManual de instalación es-ES 2020-01-01
PDF521,89 kB -
Técnico: Accesorio del producto
Técnico: Accesorio del producto International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Más descargas