Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
SL200801
Recy30% Base zócalo SL20080 negro
10,34 €/ Metro
Accesorios Opcionales
-
Pieza de transición/pieza de unión para canal de pared en zócalo 2 productos disponibles -
Tapa final para canal de pared en zócalo 1 productos disponibles -
Tapa de junta para canal de pared en zócalo 1 productos disponibles -
Ángulo interior para canal de pared en zócalo 1 productos disponibles -
Ángulo exterior para canal de pared en zócalo 1 productos disponibles -
Acoplamiento de la caja de accesorios para canal de pared en zócalo 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura80 mm
-
Anchura20 mm
-
Longitud2000 mm
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
ColourHaya
-
TratamientoLaminado
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)30 %
Tapa, puerta
-
Tapa con labio suaveSin soft lip
Equipo
-
Con borde de alfombraNo
-
Con película protectoraSí
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP40
-
Resistencia al impacto IKIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5 - 60 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto SL200802D2
Recy30% Tapa zócalo SL20080 haya
PDF -
Folletos técnicos
ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC
PDF75,59 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencia de producto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Más descargas